Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B5529

Pressure operated valves

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.35
Cavitation factor 100%0.28
Cavitation factor 25%0.51
Cavitation factor 50%0.40
Cavitation factor 75%0.35
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]80.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Leakage through port max. [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Operating pressure [bar] [Max]25 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal [bar]25 bar
Pressure relieve system control valve insertChamber
Product lineDistrict Energy Controls
Sealing DP materialEPDM
Valve body materialDuctile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve cone DP materialStainless steel mat. No. 1.4021
Valve seat DP materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분Pressure operated valves
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 80
씰링 유형Soft sealing cone
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
연결의 크기DN 80
연결표준EN 1092-1
용도District heating and cooling
제품 유형VFG 221
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]80 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량35 킬로그램
순중량29 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume84 리터
EAN/UPC5710104522821