VFG 221, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Flange
065B5528
Pressure operated valves
065B5528
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cavitation factor | 0.42 |
| Cavitation factor 100% | 0.36 |
| Cavitation factor 25% | 0.60 |
| Cavitation factor 50% | 0.49 |
| Cavitation factor 75% | 0.42 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.01 |
| Leakage through port max. [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG221 PN25 65/60 2-way flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
| Operating pressure [bar] [Max] | 25 bar |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Pressure relieve system control valve insert | Chamber |
| Product line | District Energy Controls |
| Sealing DP material | EPDM |
| Valve body material | Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Valve cone DP material | Stainless steel mat. No. 1.4021 |
| Valve seat DP material | Stainless steel, mat. No. 1.4021 |
| 구분 | Pressure operated valves |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 65 |
| 씰링 유형 | Soft sealing cone |
| 압력 클래스 | PN 25 |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | DN 65 |
| 연결표준 | EN 1092-1 |
| 용도 | District heating and cooling |
| 제품 유형 | VFG 221 |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 65 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30 킬로그램 |
| 순중량 | 24 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 84 리터 |
| EAN/UPC | 5710104522807 |