Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2537

VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor 100%0.15
Cavitation factor 25%0.31
Cavitation factor 50%0.25
Cavitation factor 75%0.20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
구분VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret
밸브 크기DN 250
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
제품 유형VFG 21
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]250 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량220 킬로그램
순중량220 킬로그램
Volume506.1 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421804544
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens