Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Flange

065B2508

VFG21 PN16 65/50 2-way flange flow/ret

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.50
Cavitation factor 100%0.42
Cavitation factor 25%0.71
Cavitation factor 50%0.58
Cavitation factor 75%0.50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]50.00 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG21 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Sealing materialEPDM
Spindle positionNormally open
Stroke [mm]12.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분VFG21 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 65
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
용도District Heating
유량 특성Linear optimized
제품 유형VFG 21
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]65 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량35.32 킬로그램
순중량35.32 킬로그램
Volume90.442 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421804254
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens