Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.45
Cavitation factor 100%0.36
Cavitation factor 25%0.65
Cavitation factor 50%0.51
Cavitation factor 75%0.45
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]80.00 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Spindle positionNormally open
Stroke [mm]18.00 mm
Valve body materialCast steel GP240GH (GS-C 25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분VFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]200 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 80
압력 클래스PN 40
연결 유형Flange
용도District Heating
유량 특성Linear optimized
제품 유형VFG 2
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]80 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량38.8 킬로그램
순중량38.8 킬로그램
Volume90 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421803356
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens