Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flange

065B2405

VFG2 PN25 40/20 2-way flange flow/return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.55
Cavitation factor 100%0.34
Cavitation factor 25%0.58
Cavitation factor 50%0.52
Cavitation factor 75%0.50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]20.00 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 PN25 40/20 2-way flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindle positionNormally open
Stroke [mm]8.00 mm
Valve body materialDuctile cast iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분VFG2 PN25 40/20 2-way flange flow/return
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]200 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 40
씰링 유형Metal sealing cone
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
연결표준EN 1092-1
용도District Heating
유량 특성Linear optimized
제품 유형VFG 2
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]40 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량18.4 킬로그램
순중량13.601 킬로그램
Volume21.518 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421803226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm