AVP, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.8 bar - 1.6 bar, External Thread, G 1 A
003H6215
AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 thread return
003H6215
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM |
| Cavitation factor | 0.60 |
| Cavitation factor 100% | 0.41 |
| Cavitation factor 25% | 0.69 |
| Cavitation factor 50% | 0.62 |
| Cavitation factor 75% | 0.60 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 1.60 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 0.80 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow control | No |
| Flow limitation | No |
| Function VSP - P | Yes |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Kvs values [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 thread return |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Return |
| Number of ports | 2 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| PN alternative VSP | 0 |
| Pressure controller | Differential pressure controller |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
| SCIP 서류 제품 이름 | AVP PN16 DN15-32 RETURN |
| Sealing DP material | EPDM |
| Setting Type | Adjustable |
| Stem position | Normally open |
| Valve body material | Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Valve cone DP material | Dezincing free brass CuZn36Pb2As |
| Valve seat material | Stainless steel, mat. No. 1.4571 |
| 구분 | AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 thread return |
| 기능 | Diff. press. controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | External Thread |
| 연결의 크기 | G 1 A |
| 용도 | District Heating |
| 제품 유형 | AVP |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 20 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.004 킬로그램 |
| 순중량 | 2.004 킬로그램 |
| Volume | 4.449 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |