AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²
003G5599
Function: Flow controller
003G5599
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Actuator size [cm²] | 320 cm² |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 150 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 0.5 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow control | Yes |
| Flow limitation | No |
| Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Operating pressure [bar] [Max] | 40 bar |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure controller | None |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Setting Type | Fixed |
| 기능 | Flow controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 본체재료 | Steel, mat. No. 1.0345, zinc plated |
| 압력 클래스 | PN 40 |
| 용도 | District heating and cooling |
| 장착 (공급 / 환수) | flow |
| 제품 유형 | AFQ 2 |
| 제품군 | Actuators - Pressure Flow |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 19.857 킬로그램 |
| 순중량 | 15.5 킬로그램 |
| Volume | 44.882 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |