AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²
003G5611
Function: Diff. press. controller
003G5611
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Actuator size [cm²] | 640 cm² |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 0.35 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 0.10 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow control | No |
| Flow limitation | No |
| Material Description | AFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mounting version | Free |
| Operating pressure [bar] [Max] | 16 bar |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure controller | Differential pressure controller |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Setting Type | Adjustable |
| Spring colour | yellow |
| 구분 | Differential pressure actuator |
| 기능 | Diff. press. controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 본체재료 | Steel, mat. No. 1.0345, zinc plated |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 제품 유형 | AFP 2 |
| 제품군 | Actuators - Pressure Flow |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 48.5 킬로그램 |
| 순중량 | 40 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 189.24 리터 |
| EAN/UPC | 5710104518220 |