Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 50; DN 40

065B2777

Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 40DN 50
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN40, 50
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]40 mm
구분Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50
제품 유형Flow dividers
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.302 킬로그램
순중량0.302 킬로그램
Volume1.371 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm