Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Nipple, G1/16-R3/8

003L5042

Nipple, G1/16-R3/8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionNipple, G1/16-R3/8
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Nipple, G1/16-R3/8
연결의 크기G 1/16 R3/8
재질Brass CW617N
제품 유형Compression fittings for impulse tubes
제품군Accessories - SAC
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.039 킬로그램
순중량0.038 킬로그램
Volume0.009 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm