Impulse tubes, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, COPPER, For product type: AVPL
003L3562
Impulse tube set AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 15 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Max] | 16 bar |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Min] | 16 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Impulse tube set AH G1/16#, fi3x5m |
| 길이 [mm] | 5000.0 mm |
| 연결의 크기 | G 1/16 |
| 재질 | COPPER |
| 제품 유형 | Impulse tubes |
| 제품 유형에 대해 | AVPL |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 직경 [mm] | 3 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.276 킬로그램 |
| 순중량 | 0.276 킬로그램 |
| Volume | 0.95 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |