Impulse tubes, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, COPPER, For product type: AV(P)QM (T)
003H6929
Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs
003H6929
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Max] | 25 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Suitable for valve of pressure [bar] [Min] | 25 bar |
| 구분 | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| 길이 [mm] | 1500.0 mm |
| 연결의 크기 | R 1/2 |
| 재질 | COPPER |
| 제품 유형 | Impulse tubes |
| 제품 유형에 대해 | AV(P)QM (T) |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 직경 [mm] | 6 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.16 킬로그램 |
| 순중량 | 0.146 킬로그램 |
| Volume | 0.6 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |