Impulse tubes, 6 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)
003H6926
Service imp.tube set old/new AV range
003H6926
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 구분 | Service imp.tube set old/new AV range |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 재질 | Copper Cu-DHP CW024A H040 |
| 제품 유형 | Impulse tubes |
| 제품 유형에 대해 | AV(P)QM (T) |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 직경 [mm] | 6 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.386 킬로그램 |
| 순중량 | 0.37 킬로그램 |
| Volume | 3537.6 입방센티미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |