Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, 1500 mm, COPPER, For product type: AV(P)QM (T)

003H6860

Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
다음의 기능 포함:
값
구분Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m
길이 [mm]1500.0 mm
재질COPPER
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AV(P)QM (T)
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]6 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.168 킬로그램
순중량0.168 킬로그램
Volume0.288 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm