Danfoss logo
Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Combination Piece K3, M45 / 3 x M45

003H6856

Combination Piece K3, M45 / 3 x M45

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination Piece K3, M45 / 3 x M45
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름Combination Piece K3
구분Combination Piece K3, M45 / 3 x M45
재질Ductile iron GGG 40.3
제품 유형Combination pieces
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.237 킬로그램
순중량1.237 킬로그램
Volume1.13 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm