Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulse tube set AV R 1/2##,fi 6x1,5m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
다음의 기능 포함:
값
구분,fi 6x1,5m
길이 [mm]1500.0 mm
연결의 크기R 1/2
재질Copper Cu-DHP CW024A H040
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AV(P)QM (T)
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]6 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.424 킬로그램
순중량0.292 킬로그램
Volume3.538 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm