Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)

003H6853

Impulse tube set AV R 3/8##,fi 6x1,5m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
구분,fi 6x1,5m
길이 [mm]1500.0 mm
연결의 크기R 3/8
재질Copper Cu-DHP CW024A H040
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AV(P)QM (T)
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]6 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.384 킬로그램
순중량0.252 킬로그램
Volume3.267 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens