Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Mounting version: Flow

003H6851

Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]2.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]2.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVPQ4
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.596 킬로그램
순중량4.568 킬로그램
Volume9.455 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm