Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Mounting version: Return

003H6850

Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]2.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Mounting versionReturn
Pressure setting range [bar] [Max]2.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP 서류 제품 이름ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
구분Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ return
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVPQ
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.721 킬로그램
순중량2.697 킬로그램
Volume5.782 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm