Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Low.Act.Adj.part PN25 3-11 SAVA-D

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]11.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
다음의 기능 포함:
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product lineDistrict Energy Controls
구분Low.Act.Adj.part PN25 3-11 SAVA-D
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해SAVA, SAVD
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4.623 킬로그램
순중량4.623 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume7.9 리터
EAN/UPC5702421553039