Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Actuator PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]11.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Actuator PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해SAVA, SAVD
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.409 킬로그램
순중량6.409 킬로그램
Volume7.9 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm