Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Actuator PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/ret/fl

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]4.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Actuator PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/ret/fl
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해SAVA, SAVD
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4.757 킬로그램
순중량4.695 킬로그램
Volume10.944 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm