Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actuators and adjustment parts, For product type: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Actuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]11.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP 서류 제품 이름MD_ACT_PN25_RET_I_HP
구분Actuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVA, AVD
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.745 킬로그램
순중량4.745 킬로그램
Volume9.574 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm