Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Mounting version: Flow

003H6837

Act. & adj.part PN25 3-11 AVP flow

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]12.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP 서류 제품 이름MD_ACT_PN25_FLO_I_HP
구분Act. & adj.part PN25 3-11 AVP flow
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.892 킬로그램
순중량4.882 킬로그램
Volume9.71 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm