Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Mounting version: Flow
003H6836
Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
003H6836
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Mounting version | Flow |
| Pressure setting range [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Pressure setting range [bar] [Min] | 1.00 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| 구분 | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| 제품 유형 | Actuators and adjustment parts |
| 제품 유형에 대해 | AVP |
| 제품군 | Accessories - SAC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.26 킬로그램 |
| 순중량 | 3.26 킬로그램 |
| Volume | 9.623 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |