Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Mounting version: Flow

003H6835

Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP flow

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]2.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]2.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP 서류 제품 이름SAC MD DP-Q Act. PN25
구분Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP flow
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.78 킬로그램
순중량2.78 킬로그램
Volume5.799 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm