Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Flow

003H6834

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP 서류 제품 이름SAC MD DP-Q Act. PN25
구분Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.815 킬로그램
순중량2.815 킬로그램
Volume5.717 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm