Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Return

003H6833

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Mounting versionReturn
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP 서류 제품 이름ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
구분Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ return
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVPQ
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.442 킬로그램
순중량2.442 킬로그램
Volume9.504 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm