Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Mounting version: Return
003H6832
Act. & adj.part PN25 3-11 AVP return
003H6832
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
| Mounting version | Return |
| Pressure setting range [bar] [Max] | 11.00 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure setting range [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 구분 | Act. & adj.part PN25 3-11 AVP return |
| 제품 유형 | Actuators and adjustment parts |
| 제품 유형에 대해 | AVP |
| 제품군 | Accessories - SAC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.594 킬로그램 |
| 순중량 | 4.594 킬로그램 |
| Volume | 7.9 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |