Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Mounting version: Return

003H6831

Act. & adj.part PN25 1-5 AVP return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]5.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Mounting versionReturn
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP 서류 제품 이름MD_ACT_PN25_RET_I_HP
구분Act. & adj.part PN25 1-5 AVP return
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.048 킬로그램
순중량3.018 킬로그램
Volume9.174 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm