Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Return
003H6829
Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP return
003H6829
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return |
| Mounting version | Return |
| Pressure setting range [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Pressure setting range [bar] [Min] | 0.20 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MD_ACT_PN25_RET_I |
| 구분 | Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP return |
| 제품 유형 | Actuators and adjustment parts |
| 제품 유형에 대해 | AVP |
| 제품군 | Accessories - SAC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.652 킬로그램 |
| 순중량 | 2.652 킬로그램 |
| Volume | 5.717 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |