Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Flow

003H6824

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AV flow

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP 서류 제품 이름MD_ACT_PN16_FLO_T
구분Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AV flow
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.788 킬로그램
순중량1.266 킬로그램
Volume4.535 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm