Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Mounting version: Return

003H6821

Act. & adj.part PN25 0,05-0,5 AV return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]0.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.05 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Mounting versionReturn
Pressure setting range [bar] [Max]0.50 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.05 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP 서류 제품 이름MD_ACT_PN16_RET_T
구분Act. & adj.part PN25 0,05-0,5 AV return
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해AVP
제품군Accessories - SAC
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.28 킬로그램
순중량1.28 킬로그램
Volume4.484 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm