Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Actuators and adjustment parts, For product type: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]5.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
제품 유형Actuators and adjustment parts
제품 유형에 대해D52
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.438 킬로그램
순중량2.438 킬로그램
Volume5.177 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm