Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulse tubes, 6 mm, 1500 mm, Brass CW617N, For product type: AFP(Q)/B

003H0488

Copper tube fi 6x1mm 1,5m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]25 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]25 bar
구분Copper tube fi 6x1mm 1,5m
길이 [mm]1500.0 mm
재질Brass CW617N
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFP(Q)/B
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]6 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.344 킬로그램
순중량0.328 킬로그램
Volume3456.12 입방센티미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm