Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Seal pot, 0.3 l, MD range

003H0277

Seal pot, 0.3 l, MD range

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filling volume [l]0.3 L
Material DescriptionSeal pot, 0.3 l, MD range
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Seal pot, 0.3 l, MD range
재질Steel
제품 유형Seal pots
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.258 킬로그램
순중량1.258 킬로그램
Volume4.894 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm