Danfoss logo
Impulse tubes

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 24, DN 100

003G1869

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 100
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]100 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]100 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ 24
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.5 킬로그램
순중량0.44 킬로그램
Volume5.04 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162414286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm