Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB(-F) 2, DN 200

003G1860

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 200
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]200 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]200 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200
액츄에이터 사이즈320 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPB(-F) 2
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.214 킬로그램
순중량0.15 킬로그램
Volume9.36 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162414385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm