Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB(-F) 2, DN 100
003G1857
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
003G1857
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For valve size | DN 100 |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP 서류 제품 이름 | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 100 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 100 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Suitable for valve of pressure [bar] [Max] | 40 bar |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Min] | 16 bar |
| 구분 | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100 |
| 액츄에이터 사이즈 | 160 cm² |
| 연결의 크기 | G 1/4 |
| 재질 | Stainless steel |
| 제품 유형 | Impulse tubes |
| 제품 유형에 대해 | AFPB(-F) 2 |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 직경 [mm] | 10 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.187 킬로그램 |
| 순중량 | 0.13 킬로그램 |
| Volume | 2.112 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |