Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFQ 2, DN 250

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 250
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]250 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
액츄에이터 사이즈320 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFQ 2
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.8 킬로그램
순중량0.3 킬로그램
Volume31.169 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm