Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 24, DN 125

003G1849

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 125
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
액츄에이터 사이즈160 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ 24
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.55 킬로그램
순중량0.5 킬로그램
Volume5.64 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm