Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFQ 2, DN 65

003G1843

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 65
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]65 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]65 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
액츄에이터 사이즈160 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFQ 2
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.423 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
Volume4.128 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162414026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm