Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB(-F) 2, DN 40

003G1822

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
For valve sizeDN 40
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]40 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]40 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
액츄에이터 사이즈160 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPB(-F) 2
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.2 킬로그램
순중량0.18 킬로그램
Volume0.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255136521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm