Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB(-F) 2, DN 15; DN 20

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
For valve sizeDN 15DN 20
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]20 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
액츄에이터 사이즈160 cm²
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPB(-F) 2
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.18 킬로그램
순중량0.16 킬로그램
Volume0.56 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm