Spring adjustable AF(P)A,D28 silver
003G1455
Spring adjustable AF(P)A,D28 silver
003G1455
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spring adjustable AF(P)A,D28 silver |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Spring adjustable AF(P)A,D28 silver |
| 재질 | Steel W.Nr.: 1.0718 |
| 제품 유형 | Spring |
| 제품군 | Accessories - SAC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.36 킬로그램 |
| 순중량 | 3.36 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 5.265 리터 |
| EAN/UPC | 5702421814918 |