Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF3
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
SCIP 서류 제품 이름ACC. SAC HD Combination piece KF3
구분Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
제품 유형Combination pieces
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.485 킬로그램
순중량1.47 킬로그램
Volume1.365 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm