Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ4, DN 250

003G1419

Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 250
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]250 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ4
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형3 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.795 킬로그램
순중량0.79 킬로그램
Volume17.04 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm