Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ, DN 250

003G1417

Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 250
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]250 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.394 킬로그램
순중량1.394 킬로그램
Volume36.223 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm