Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ, DN 200

003G1416

Impulse tubes for AFPQ PN16 200

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 200
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 200
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (2)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]200 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]200 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPQ PN16 200
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.542 킬로그램
순중량0.542 킬로그램
Volume2.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104043166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm